Opublikuj swoje produkty
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Portable pulmonary function analyzer. It includes a spirometer computer and gas analyzers. The system provides automatic calculations of inspiratory or expiratory volumes and flows, and gas distribution measurements. Portable or cart-mountable unit that can be wheeled anywhere in the hospital. Used as a screening system to determine baseline ventilatory function along with types and degrees of impairments to a patient's respiratory system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0715
  • Rodzina produktuPulmonary Function Analyzer
  • Grupa produktuPortable
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)740
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone