Opublikuj swoje produkty
M1855 - Facsimile Machine
SEPS2BIM

M1855 - Facsimile Machine

Plain paper facsimile unit used to transmit printed matter or images over standard telephone lines. The unit operates at a modem speed of 33.6 Kbps and automatically recognizes and communicates with a variety of standard facsimile machines. Commonly referred to as "fax" unit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM1855
  • Rodzina produktuFacsimile Machine
  • Grupa produktuFacsimile Machine
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)610
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone