Opublikuj swoje produkty
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 z 5 gwiazdek4.3(25 recenzje)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM2050
  • Rodzina produktuShelving
  • Grupa produktuStorage
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone