Opublikuj swoje produkty
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM2070
  • Rodzina produktuShelving
  • Grupa produktuStorage
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)2130
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia