Opublikuj swoje produkty
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

2.8 z 5 gwiazdek2.8(11 recenzje)
Person weighing scale with 300 pound capacity. Unit consists of a rugged base frame of 3/32" thick steel with a non-slip surface and a speedometer dial with ultra sensitive registering mechanisms. Scale is designed for medical use.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4040
  • Rodzina produktuScale
  • Grupa produktu Weighing
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)970
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone