Opublikuj swoje produkty
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
SEPS2BIM

M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

4.5 z 5 gwiazdek4.5(23 recenzje)
Folding patient transport wheelchair. Constructed of chrome plated steel with detachable armrest and footrests. Unit has heavy duty front casters with sealed radial high-precision ball bearing assembly. Unit is used for patient transport.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4705
  • Rodzina produktuWheelchair
  • Grupa produktuPatient
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)1090
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone