Opublikuj swoje produkty
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
SEPS2BIM

X9705 - Stretcher, MRI Compatible

4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX9705
  • Rodzina produktuStretcher
  • Grupa produktuMRI Compatible
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)1960
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone