Opublikuj swoje produkty
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.2 out of 5 stars4.2(9 reviews)
Dental procedure chair/table. Used in oral surgery to place the patient in any position between upright and prone. Unit comes in multiple colors and can be equipped with restraining straps, rails, IV pole and arm-boards. This unit does not have the connections needed to power a dental utility center from the chair base.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD3310
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuProcedure
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1630
  • Szerokość (mm)640
  • Głębokość (mm)2290
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone