Opublikuj swoje produkty
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Wall hung base cabinet unit with 3 drawers. The cabinet is used in dental operatories for storage of supplies and instruments. It includes a countertop. The cabinet dimensions vary slightly by manufacturer.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD9681
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuBase
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia