Opublikuj swoje produkty
E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric
SEPS2BIM

E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric

A pediatric emergency cart specifically designed to support pediatric patients. The cart will have nine drawers of various heights and a full range of accessories including an IV pole, Oxygen tank holder, suction unit shelf, hospital grade socket outlet, defibrillator shelf, locking sharps container, to name a few. The dimensions are for the cart only and do not include accessories.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0950
  • Rodzina produktuCart
  • Grupa produktuEmergency
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1140
  • Szerokość (mm)840
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia