Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
seps2bim/products/488bbc7c-0bbe-4c40-8153-7be24333a7bf
Strona główna
Kategorie
Meble
Meble - pozostałe
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
Dostępne w Stany Zjednoczone
SEPS2BIM
Obserwuj
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(37 recenzje)
Portable floor lectern with built-in public address system. May use 110V or batteries (not included). Convenience outlet required at point of use if not using batteries.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
F2105
Rodzina produktu
Lectern
Grupa produktu
Mobile
Typ
Wymagania obiektów
Data publikacji
2016-01-01
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1190
Szerokość (mm)
610
Głębokość (mm)
460
Linki
Linki
Url produktu
http://program2bim.com/healthcare.html
Instrukcja video
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Meble - Meble - pozostałe
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Pobierz
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Pobierz
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Pobierz
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Pobierz
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Pobierz
SEPS2BIM
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
4.3
(
13
)
Pobierz