Opublikuj swoje produkty
L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel
SEPS2BIM

L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel

Multi-channel gamma counter. Unit shall be an automatic gamma counter capable of quantitating hormones, vitamins, drugs, cancer antigen, enzymes, receptors, viruses, antibodies, polypeptides and other proteins. Shall provide a sensitive and specific analytical technique for measuring these analytes in patient samples (Serum, Urine or other body fluids) with detection limits in the nanogram (ng) (10-9g ) to picogram (10-12 g) range. Characteristics and components include personal computer data acquisition and analysis software, disk storage, constant quanta detector and dedicated computer.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL9835
  • Rodzina produktuCounter
  • Grupa produktuRadioimmunoassay
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia