Opublikuj swoje produkty
M0410 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0410 - Screen, Projection

4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)
Projection screen. Ceiling mounted unit, manual pull-down screen. Equipped with grooved roller, a ball bearing mechanical system, and a non-gloss mat white flame retardant and mildew resistant surface. Unit opens with one continuous motion. Designed for classrooms, conference rooms, and auditoriums.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0410
  • Rodzina produktuScreen
  • Grupa produktuProjection
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)1980
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia