Opublikuj swoje produkty
M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD
SEPS2BIM

M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD

Professional medical grade DVD video recorder/player. Approximately 5" high X 10" wide X 14" deep. Meets NTSC and PAL standards and employs MPEG2 video compression. Capable of high speed picture search, direct recording into available disc space and recording and playback on various DVD formats. Audio uses Dolby digital format. Convenience outlet required at point of use.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0430
  • Rodzina produktuRecorder/ Player
  • Grupa produktuDigital
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia