Opublikuj swoje produkty
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2 z 5 gwiazdek3.2(57 recenzje)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM1801
  • Rodzina produktuComputer
  • Grupa produktuMicroprocessing
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_15_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesktop computers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComputers
  • OmniClass Number23-37 13 21
  • OmniClass TitleComputer Monitors
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS