Opublikuj swoje produkty
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.3 z 5 gwiazdek4.3(10 recenzje)
ENT exam/treatment chair with adjustable light. Chair can be rotated 330 degrees locking at desired position. Unit is electrically powered for precise positioning and has an adjustable headrest and armrest. It may include an adjustable gooseneck light. Unit is designed for use during examinations, treatments, and minor procedures.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4915
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuExam/Treatment
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1020
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)2110
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone