Opublikuj swoje produkty
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Ergometer for measuring upper body exertion during an exercise regimen. The unit consists of a seat and a hand crank mechanism at shoulder height. The unit is used for physical rehabilitation protocols and stress testing. The unit quantifiably measures the effort exerted by the patient.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8133
  • Rodzina produktuErgometer
  • Grupa produktuUpper Body
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1960
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)1520
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia