Opublikuj swoje produkty
R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft
SEPS2BIM

R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft

Blood bank refrigerator. Unit has double glass doors, pull-out drawers and a 7 day recording thermometer. It also includes high/low alarm, battery power failure alarm, and remote alarm. This unit is used in hospitals and blood collection points for storage of blood products.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR6040
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuBlood Bank
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2060
  • Szerokość (mm)1450
  • Głębokość (mm)940
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia