Opublikuj swoje produkty
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)
This is a 14 Cubic Foot frostless top mount refrigerator/freezer approximately 64" H x 28" W x 29" D. Combination unit that is used in households or other areas where general purpose storage of perishable items is required.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR7000
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktu14 Cubic Feet
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1650
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)840
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia