Opublikuj swoje produkty
X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body
SEPS2BIM

X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body

Full body scanner used to determine bone mineral density measurements and vertebral assessment associated with osteoporotic fracture risk.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX2120
  • Rodzina produktuScanner
  • Grupa produktuBone
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1300
  • Szerokość (mm)1320
  • Głębokość (mm)3020
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia