Opublikuj swoje produkty
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Opis
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1919-13-es-09
  • Rodzina produktuEnergy Saving
  • Grupa produktuTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)190
  • Głębokość (mm)134.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)4.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks