Opublikuj swoje produkty
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design dotted on the surface, BG 1919/8 is ideal for horizontal surfaces where apart from the passage of light there is the desire to embellish the flooring with relief geometric decorations; moreover, in particular conditions the non-smooth surfacemay even increase friction. For horizontal structures in which it is important to ensure the passage of light, and at the same time provide concealment so that the underlying part is not made totally visible, BG 1919/8 is available also with a satin finish on 1 side, as well as the transparent finish. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Opis
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBG_1919_8_Dots
  • Rodzina produktuTechnology-Pavers:mattoni
  • Grupa produktuBG 1919/8 Dots
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)190
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
Albania
Afganistan
Anguilla
Algieria
Argentyna
Australia
Andora
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Angola
Boliwia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brazylia
Fidżi
Belgia
Azerbejdżan
Bahamy
Botswana
Chile
Guam
Białoruś
Bahrajn
Barbados
Burkina Faso
Ekwador
Kiribati
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Belize
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Mariany Północne
Bułgaria
Bhutan
Bermudy
Czad
Gujana
Mikronezja
Chorwacja
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Nauru
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Dżibuti
Kolumbia
Niue
Czarnogóra
Chiny
Dominika
Egipt
Paragwaj
Norfolk
Czechy
Filipiny
Dominikana
Erytrea
Peru
Nowa Kaledonia
Dania
Gruzja
Grenada
Etiopia
Surinam
Nowa Zelandia
Estonia
Hongkong
Grenlandia
Gabon
Urugwaj
Palau
Finlandia
Indie
Gwadelupa
Gambia
Wenezuela
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Indonezja
Gwatemala
Ghana
Pitcairn
Gibraltar
Irak
Haiti
Gwinea
Polinezja Francuska
Grecja
Iran
Holandia Karaibska
Gwinea Bissau
Samoa
Guernsey
Izrael
Honduras
Gwinea Równikowa
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Japonia
Jamajka
Kamerun
Timor Wschodni
Holandia
Jemen
Kajmany
Kenia
Tokelau
Irlandia
Jordania
Kanada
Komory
Tonga
Islandia
Kambodża
Kostaryka
Kongo
Tuvalu
Jersey
Katar
Kuba
Lesotho
Vanuatu
Liechtenstein
Kazachstan
Martynika
Liberia
Wallis i Futuna
Litwa
Kirgistan
Meksyk
Libia
Wyspy Cooka
Łotwa
Korea Północna
Montserrat
Madagaskar
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Korea Południowa
Nikaragua
Majotta
Wyspy Salomona
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Panama
Malawi
Malta
Laos
Portoryko
Mali
Man
Liban
Saint Kitts i Nevis
Maroko
Mołdawia
Makau
Saint Lucia
Mauretania
Monako
Malediwy
Saint Martin
Mauritius
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
Reunion
Serbia
Singapur
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Rwanda
Słowacja
Sri Lanka
Wyspy Dziewicze
Sahara Zachodnia
Słowenia
Syria
Senegal
Svalbard
Tadżykistan
Seszele
Szwajcaria
Tajlandia
Sierra Leone
Szwecja
Tajwan
Somalia
Ukraina
Turcja
Suazi
Watykan
Turkmenistan
Sudan
Węgry
Uzbekistan
Sudan Południowy
Wielka Brytania
Wietnam
Święta Helena
Włochy
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Alandzkie
Wyspy Kokosowe
Togo
Wyspy Owcze
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit