Opublikuj swoje produkty
B 1616/3 Prisma

B 1616/3 Prisma

Paver B 1616/3 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors. The small format makes it possible to create panels which provide greater safety thanks to the larger surface of the space between the glass blocks, which increases friction. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the blocks.
Opis
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB_1616_3_PRISMA
  • Rodzina produktuTechnology - pavers: piastre
  • Grupa produktuB 1616/3 PRISMA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks