Opublikuj swoje produkty
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8

    Clear 2424_8

    Ideal for covering the façades of large multi-storey buildings, the 24x24 square glass block is available in standard glass designs (smooth, wavy) with three finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides), or in the crossed design with a transparent finishing.
    Opis
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClear_2424_8
    • Rodzina produktuTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Grupa produktuClear 2424/8
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks