Opublikuj swoje produkty
Clear 1919_10
Clear 1919_10

    Clear 1919_10

    To create structurally more solid and stable walls, glass block 1919/10 has been designed: with a thickness of 10 cm., it can be used to furnish environments and create walls with thicker reinforcements inside. Glass block 1919/10 is available in a variety of glass designs (smooth, wavy, crossed and crossed with wide lines) and with three finishings (transparent, sand blasted on 1 side or on 2 sides).
    Opis
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClear_1919_10
    • Rodzina produktuTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Grupa produktuClear 1919/10
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks