Opublikuj swoje produkty
Vetropieno Rettangolare Americano

Vetropieno Rettangolare Americano

LIMITED AVAILABILITY

Perfect for creative installations and striking accents full of light, Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro Glass Brick combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro is also impact resistant.

Opis
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVetropienoRettangolareAmericano
  • Rodzina produktuSOLID GLASS BRICKS
  • Grupa produktuVETROPIENO AMERICANO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)4
  • Głębokość (cale)7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Waga netto (lbs)5.29
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks