Opublikuj swoje produkty
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up

    Sanibroyeur Up

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySanibroyeurUp
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanibroyeur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Materiał dodatkowyPP-MD
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Kod ETIMEC011009
    • Nazwa ETIMFaeces pump with standard motor