Opublikuj swoje produkty
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySaniflo
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanibroyeur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)263
    • Szerokość (mm)330
    • Głębokość (mm)219
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Materiał dodatkowyPP-MD
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Kod ETIMEC011009
    • Nazwa ETIMFaeces pump with standard motor