Opublikuj swoje produkty
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24

    Sanigrease T24

    This space-saving grease trap can be installed under a professional sink. It is ideal for occasional use or for use by a mobile unit such as a food van or pop up kitchen unit. It is a small lightweight unit (only 4 kg and 24l) that can be emptied daily.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySanigreaseT24
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanigrease
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Kod ETIMEC010271
    • Nazwa ETIMOil/petrol/grease trap