Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Strona główna
Kategorie
Oświetlenie
Oświetlenie zewnętrzne
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Dostępne w Stany Zjednoczone
SG Armaturen
Obserwuj
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
923999
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-05-14
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
110
Szerokość (mm)
114
Głębokość (mm)
84
Linki
Linki
Url produktu
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Instrukcja montażu
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Aluminium
Zaprojektowano w
Norwegia
Wyprodukowano w
Norwegia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Oświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
Klasyfikacja IFC
Umocowanie światła
UNSPSC name
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC code
391116
Podobne produkty
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Pobierz
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Pobierz
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Pobierz
Simes
Streamline Wall Washer
Pobierz
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Pobierz
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Pobierz