Opublikuj swoje produkty
Intra Concealed Cistern Side Entry Inlet

Intra Concealed Cistern Side Entry Inlet

Compact design 127 mm projection
Opis
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the right side of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31-0148-10_DE
  • Rodzina produktuConcealed cisterns
  • Grupa produktuIntra cable
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)127
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wMonako
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)2.82
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures