Opublikuj swoje produkty
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Album 360 Flush Plate

    ALBUM 360, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
    Opis
    • ALBUM 360 is made from wood panel. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAlbum-360
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuAlbum
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)236
    • Głębokość (mm)13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa