Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

Odniesienie unikalne: siemens_alpha_din_complete_set
Producent: Siemens AG
Rodzina produktu: LV distribution board
Grupa produktu: Electrical distribution boards
Data publikacji: 2018-01-11
Numer edycji: 1
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Elektryka - Osprzęt elektryczny
Klasyfikacja IFC: Distribution Element
Nazwa UNSPSC: Distribution or control board fixtures
Kod UNSPSC: 39121108
Uniclass 2.0 Kod: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Opis: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Opis: Distribution boards
NBS Reference Kod: 70-48-22
NBS Reference Opis: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
Numer OmniClass: 23-35 31 27
Tytuł OmniClass: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Nazwa Wartość
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®