Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

SIVACON 8PS LR Busbar trunking system - complete set

Odniesienie unikalne: siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr
Producent: Siemens AG
Rodzina produktu: Busbar trunking systems
Grupa produktu: LR system
Data publikacji: 2019-10-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
The LR busbar trunking system ensures reliable power transmission under adverse ambient conditions. Thanks to the system's epoxy cast-resin housing designed with a high, IP68-rating degree of protection and high short-circuit rating, it is perfectly suited for outdoor applications – such as for power transmission in petrochemical industry installations, outdoor networking of buildings sections, and for supplying power to subway rail line tunnels.
Forget about humidity and corrosive or salty atmospheres: These and similar environmental factors cannot harm the robust LR system. The epoxy cast-resin housing makes the system highly resistant to weather conditions and chemical substances, while also ensuring outstanding mechanical stability. The system's fire resistance rating of 180 minutes in accordance with IEC 60331 enhances the level of safety even further.
One convincing feature of the LR system is its versatility. Serving applications ranging from 400 A to 6,300 A, the system can be installed in flat, upright, vertical or horizontal configurations as needed. It can be optimally adapted to the given structural conditions using angles, connectors, and T-pieces, requiring little space for installation. And with its bolt-type terminal block, fitting and installation are simple and quick. The LR system is consistently integrated end-to-end, and, via adaptors, can be easily connected to LI and LD systems for indoor applications.

http://www.siemens.com/specifications


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Copper
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Switzerland

Kategoria BIMobject: Elektryka - Osprzęt elektryczny
Klasyfikacja IFC: Electric Distribution
Nazwa UNSPSC: Switchgear systems
Kod UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Kod: JV1
Uniclass 1.4 Opis: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kod: PR-86
Uniclass 2.0 Opis: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Opis: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Kod: 86
NBS Reference Opis: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Numer OmniClass: 23-35 31 31 11
Tytuł OmniClass: Distribution Switchgear
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electrical - Distribution

Nazwa Wartość
M Fire Rating IEC 60331
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Aluminium

BIMobject®