Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

NXAIR 24kV MV switchgear air-insulated - complete set

Odniesienie unikalne: Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_24kV
Producent: Siemens AG
Rodzina produktu: MV switchgear
Grupa produktu: Air-insulated switchgear for primary distribution systems
Data publikacji: 2018-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (3)

The air insulated circuit-breaker switchgear NXAIR for the primary distribution level is a  factory-assembled, type-tested (IEC 62271-200), metal-enclosed medium-voltage switchgear with pressure-resistant partitions, which has been developed according to the needs of power supply companies and different industries for use in transformer and switching substations.
The system variant up to 24 kV includes circuit-breaker panels,  disconnecting panels, metering panels, switch panels, bus sectionalizers, double busbar circuit-breaker panels and bus coupler panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms.  In addition there are national certifications in the systems GOST R/ GOST for Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine available.  

https://www.siemens.com/specifications


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Elektryka - Przełączniki
Klasyfikacja IFC: Electric Distribution
Nazwa UNSPSC: Switchgear systems
Kod UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Kod: JV1
Uniclass 1.4 Opis: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kod: PR-86
Uniclass 2.0 Opis: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Opis: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Kod: 86
NBS Reference Opis: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Numer OmniClass: 23-35 31 31 11
Tytuł OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electrical - Switchgear

Nazwa Wartość
Depth 1600 mm — 3350 mm
Height 2510 mm — 2770 mm
Width 800 mm — 2000 mm

BIMobject®