Odniesienie unikalne: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV |
---|---|
Producent: | Siemens AG |
Rodzina produktu: | MV switchgear |
Grupa produktu: | Gas-insulated switchgear for primary distribution systems |
Szerokość (mm): | 600 |
Wysokość (mm): | 2350 |
Głębokość (mm): | 1625 |
Data publikacji: | 2018-03-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.siemens.com/8DA |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.siemens.com/8DA |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.siemens.com/8DA |
Opis techniczny: | http://www.siemens.com/specifications |
Instrukcja wideo: | https://www.siemens.com/8DA |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8da10_40-5kv
Główny materiał: | Stainless steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 750 |
Kategoria BIMobject: | Elektryka - Przełączniki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Electric Distribution |
Nazwa UNSPSC: | Switchgear systems |
Kod UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kod: | JV1 |
Uniclass 1.4 Opis: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Opis: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference Kod: | 86 |
NBS Reference Opis: | Switchgear And Transformers |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 1625 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 600 mm |
BIMobject®