Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

8DB10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

Odniesienie unikalne: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DB10_40-5kV
Producent: Siemens AG
Rodzina produktu: MV switchgear
Grupa produktu: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Szerokość (mm): 600
Wysokość (mm): 2350
Głębokość (mm): 2665
Data publikacji: 2018-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DB10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for double-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus couplers, bus sectionalizers, bus sectionalizers with panel connection, cable connection panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1200

Kategoria BIMobject: Elektryka - Przełączniki
Klasyfikacja IFC: Electric Distribution
Nazwa UNSPSC: Switchgear systems
Kod UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Kod: JV1
Uniclass 1.4 Opis: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kod: PR-86
Uniclass 2.0 Opis: Switchgear And Transformers
NBS Reference Kod: 86
NBS Reference Opis: Switchgear And Transformers
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electrical - Switchgear

Nazwa Wartość
Depth 2665 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®