Odniesienie unikalne: | siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV |
---|---|
Producent: | Siemens AG |
Rodzina produktu: | MV switchgear |
Grupa produktu: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
Głębokość (mm): | 775 |
Data publikacji: | 2018-01-07 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).
Odnośnik do danych produktu: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
Opis techniczny: | https://www.siemens.com/specifications |
Instrukcja wideo: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_compact_24kv
Główny materiał: | Stainless steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Kategoria BIMobject: | Elektryka - Przełączniki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Electric Distribution |
Nazwa UNSPSC: | Switchgear systems |
Kod UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kod: | JV1 |
Uniclass 1.4 Opis: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Opis: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Opis: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kod: | 86 |
NBS Reference Opis: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
Numer OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
Tytuł OmniClass: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 775 mm |
Height | 1400 mm — 1700 mm |
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
Width | 700 mm — 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
BIMobject®