Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

SIVACON 8MF system cubicles

Odniesienie unikalne: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Producent: Siemens AG
Rodzina produktu: Cubicles
Grupa produktu: System cubicles
Data publikacji: 2017-10-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Elektryka - Elektryka - pozostałe
Nazwa UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Kod UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Kod: JY65
Uniclass 1.4 Opis: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Kod: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Opis: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Opis: Cubicle switchboards
NBS Reference Kod: XX-27
NBS Reference Opis: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
Numer OmniClass: 23-15 11 15 15
Tytuł OmniClass: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

Nazwa Wartość
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

BIMobject®