Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
sigdal/products/1db90f18-004f-4fe8-bd7f-9a6d7115a2b2
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2120050 )
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Sigdal Kjøkken
Obserwuj
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2120050 )
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Pobierz
Opis
Opis
Base cabinet with 2 adjustable shelf
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
0172120050
Rodzina produktu
Line
Grupa produktu
Base cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-03-28
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
704
Szerokość (mm)
500
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Instrukcja montażu
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Instrukcja video
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certyfikacja produktu
https://www.sigdal.com/barekraft/
Opis techniczny
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Norwegia
Wyprodukowano w
Norwegia
Waga netto (kg)
25
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Norwegia
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Pobierz