Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
sigdal/products/cfbcd7c1-1b91-47e1-8682-6360711abf06
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8150060)
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Sigdal Kjøkken
Obserwuj
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8150060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Pobierz
Opis
Opis
Tall cabinet for built-in oven and microwave with 1 adjustable shelf and adjustable middle shelf With 2 doors.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
0178150060
Rodzina produktu
Line
Grupa produktu
Tall cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-03-28
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2112
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Instrukcja montażu
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Instrukcja video
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certyfikacja produktu
https://www.sigdal.com/barekraft/
Opis techniczny
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Norwegia
Wyprodukowano w
Norwegia
Waga netto (kg)
57.58
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Norwegia
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Pobierz