Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
sigdal/products/548f7ebd-cb72-464d-98dc-548e6af9cf9f
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Kitchen Sink base cabinet 60cm Uno (2021060)
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Sigdal Kjøkken
Obserwuj
Kitchen Sink base cabinet 60cm Uno (2021060)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Pobierz
Opis
Opis
Base cabinet with 2 drawers and 1 fixed front, for sink and possible to add waste sorting system.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
0182021060
Rodzina produktu
Uno
Grupa produktu
Base cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-03-28
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
704
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Instrukcja montażu
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Instrukcja video
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certyfikacja produktu
https://www.sigdal.com/barekraft/
Opis techniczny
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Norwegia
Wyprodukowano w
Norwegia
Waga netto (kg)
42.74
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Norwegia
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Pobierz