Opublikuj swoje produkty
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)

Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Opis
  • Base cabinet with 2 shelves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny0182120030
  • Rodzina produktuUno
  • Grupa produktuBase cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)565
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)18.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia