Opublikuj swoje produkty
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)

Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Opis
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny0185012060
  • Rodzina produktuUno
  • Grupa produktuWall cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)864
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)23.94
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia