Opublikuj swoje produkty
Kitchen Filler 350mm

Kitchen Filler 350mm

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Opis
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny261110
  • Rodzina produktuFiller
  • Grupa produktuFiller
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2420
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)8.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings