Opublikuj swoje produkty
Panel Base cabinet Height 870mm(379906)

Panel Base cabinet Height 870mm(379906)

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Opis
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny379906
  • Rodzina produktuPanel
  • Grupa produktuPanel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-06-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)870
  • Szerokość (mm)16
  • Głębokość (mm)585
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)5.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa