Opublikuj swoje produkty
Kitchen Laminate worktop

Kitchen Laminate worktop

Worktop. - Laminate.
Opis
  • Width: 150mm - 4040mm. Height: 20, 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIM22730
  • Rodzina produktuWorktop
  • Grupa produktuWorktop
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia