Opublikuj swoje produkty
(BR) GreenPerform HighBay

(BR) GreenPerform HighBay

A versão clássica redonda da GreenPerform se destaca por oferecer alto fluxo luminoso e dimensões compactas para aplicações em indústrias e armazéns com possibilidade de integração com sistemas de controle DALI, esses benefícios tornam a família GreenPerform altamente adaptável, versátil e ideal para uma ampla gama de aplicações.

Opis
  • • Design de qualidade que garante desempenho estável ao longo da vida;

    • Formato clássico redondo para ampliar instalações existentes com tecnologia de ponta;

    • Driver dimerizável DALI disponível em todas potencias para elevar a economia de energia;

    • Fluxo de até 30.000 lúmens e eficácia de até 160lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Protocolo DALI e proteção nível IP65;

    • Vida útil de até 75.000 horas L70 @ 35C;

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygreenperform-highbay
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-02-23
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa
Brazylia