Opublikuj swoje produkty
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Mini

Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Mini

UV-C disinfection mini chamber  UVCC090 36W 10

Order code: 911401593771

The Philips UV-C disinfection mini chamber (UVCC090) provides the perfect solution for disinfecting small belongings, shared devices or objects touched by numerous people, such as a mouse, keyboard, headsets and remote controls. Simply place objects into the mini chamber, then set the timer to expose the objects to UV-C light with the recommended disinfection scheme. The UV-C disinfection mini chamber can be (re)placed in many different areas, due to its light weight. With the design and its portable size, you are providing a unique disinfecting solution to offer additional protection to your customers, guests and employees in multiple areas in hospitality, office and retail space. This UV-C disinfection chamber is not approved and/or certified as a medical device

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Mini
  • Rodzina produktuUV-C Disinfection
  • Grupa produktuChamber
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)9.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • OmniClass Number23-27 55 25
  • OmniClass TitleLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

Dostępny w krajach:

Azja
Armenia
Azerbejdżan
Bangladesz
Bhutan
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Chiny
Filipiny
Gruzja
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Kambodża
Kazachstan
Kirgistan
Korea Północna
Korea Południowa
Laos
Makau
Malediwy
Malezja
Mongolia
Myanmar (Birma)
Nepal
Pakistan
Singapur
Sri Lanka
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Turkmenistan
Uzbekistan
Wietnam
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe