Opublikuj swoje produkty
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW

    Philips Flex Micro, eW

    Exterior small, flexible strands of high-intensity nodes with single temperature white light
    Flex Micro, eW is a versatile strand of 50 small, individually controllable LED nodes. The flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. Flex Micro, eW can be used to display video.

    Opis
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPhilips_Flex_Micro_eW
    • Rodzina produktuFlex
    • Grupa produktuExterior flexible nodes light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Azja